Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3060212 - UP 4/11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3060212
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3060212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UP 4/11
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.055 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
AAT080
Polzahl
11
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356090247
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UP 4/11
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356090247
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL