Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3060254 - UP 4/15
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3060254
MANUID
Product number of the Manufacturer
3060254
DESCSHORT
Description short
Connettore
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UP 4/15
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356090285
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAA351
colore
Grey
AAF040
Mass
0.07337 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm^2
AAT080
Pole number
15
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.200 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
6 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAO663
codice EAN
4046356090285
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², colore: grigio
AAO057
Product type
UP 4/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TR