Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3060322 - UT 4-TWIN/ 1P-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3060322
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3060322
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubflansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UT 4-TWIN/ 1P-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356091626
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
56.700 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.005778 kg
AAO663
GTIN
4046356091626
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubflansch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen
AAO057
Herstellerprodukttyp
UT 4-TWIN/ 1P-F
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3060322
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL