Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3060843 - UT 6-QUATTRO/2P-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3060843
MANUID
Product number of the Manufacturer
3060843
DESCSHORT
Description short
Bride à vis
DESCLONG
Description long
Bride à vis, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 6-QUATTRO/2P-F
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
60 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
86.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.013 kg
AAO663
GTIN
4046356608176
AAW338
Manufacturer product designation
Bride à vis
AAU734
Manufacturer product description
Bride à vis, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
UT 6-QUATTRO/2P-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356608176
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    Han F+B Hybrid Female
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés