Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3060856 - DF-UP 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3060856
MANUID
Product number of the Manufacturer
3060856
DESCSHORT
Description short
Flasque à bride
DESCLONG
Description long
Flasque à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UP 6/..., longueur: 21 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 24,7 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DF-UP 6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356607766
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
20
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
21 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
4.500 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356607766
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque à bride
AAU734
Manufacturer product description
Flasque à bride, peut s'encliqueter sur les connecteurs mâles UP 6/..., longueur: 21 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 24,7 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DF-UP 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN