Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062766 - FUSE 10,3X85 2A PV
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062766
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062766
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherung
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1500 V DC, gPV Charakteristik
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE 10,3X85 2A PV
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356657198
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.016 kg
AAC824
Nennstrom
2 A
AAO663
GTIN
4046356657198
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1500 V DC, gPV Charakteristik
AAO057
Herstellerprodukttyp
FUSE 10,3X85 2A PV
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85351000
COO
Herstellerland
SI
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft