Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062977 - AKG 16 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062977
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062977
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AKG 16 YE
PREVIEW
Produktbild
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
76 A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.220 W
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAB638
geeignet für
Flachschiene
AAB883
max. Dicke der Sammelschiene
6 mm
AAC005
min. Sammelschienenbreite
6 mm
AAC006
min. Sammelschienendicke
3 mm
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
76 A
AAB645
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
AAB688
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
AAB691
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
AAB882
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
AAB507
Breite der Klemme
9.800 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
16 mm^2
AAO663
GTIN
4046356558372
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
AKG 16 YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356558372
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE