Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3062977 - AKG 16 YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3062977
MANUID
Product number of the Manufacturer
3062977
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm², section : 1,5 mm² - 16 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AKG 16 YE
PREVIEW
Preview
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.220 W
AAF040
poids net
0.010 kg
AAB638
convient pour
Flat rail
AAB883
épaisseur maximum du jeu de barre
6 mm
AAC005
largeur minimum du jeu de barre
6 mm
AAC006
épaisseur minimum du jeu de barre
3 mm
AAB821
courant assigné d’emploi Ie maximum
76 A
AAB645
convient comme bornier de distribution
No
AAB688
convient pour le raccordement d'un conducteur cylindrique
No
AAB691
convient pour un raccordement de conducteur de phase
No
AAB882
largeur maximum du jeu de barre
10 mm
AAB507
largeur de bornier
9.800 mm
BAC673
section de câble maximum
16 mm^2
AAO663
GTIN
4046356558372
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm², section : 1,5 mm² - 16 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: jaune
AAO057
Product type
AKG 16 YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356558372
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE