Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069314 - DP-RSCWE 6-3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069314
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069314
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, longueur: 80,9 mm, largeur: 8,2 mm, hauteur: 70,8 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-RSCWE 6-3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626157573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
80.95784 mm
AAF040
poids net
0.017 kg
BAE496
Epaisseur
8.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626157573
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, longueur: 80,9 mm, largeur: 8,2 mm, hauteur: 70,8 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
DP-RSCWE 6-3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL