Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069415 - UTWE 6-2/C14
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069415
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069415
DESCSHORT
Description short
Connecteur de test
DESCLONG
Description long
Connecteur de test, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type C14 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTWE 6-2/C14
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356943116
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
28
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
147.600 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
56.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
81 mm
BAG640
Type de montage
Wall assembly
AAF040
poids net
0.461 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356943116
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de test
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de test, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type C14 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
AAO057
Product type
UTWE 6-2/C14
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !