Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3069464 - FTP-2/2 SERVICE
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3069464
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069464
DESCSHORT
Short Description
Test plug
DESCLONG
Long Description
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm², color: red
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FTP-2/2 SERVICE
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626379326
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
18
AAO663
GTIN
4055626379326
AAW338
Manufacturer product designation
Test plug
AAU734
Manufacturer product description
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm², color: red
AAO057
Product type
FTP-2/2 SERVICE
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
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей