Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069466 - FTP-2/1 SERVICE 0R1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069466
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069466
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Teststecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Teststecker, mit integriertem Widerstand 100 mOhm, 3 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 1 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FTP-2/1 SERVICE 0R1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626345949
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4055626345949
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Teststecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Teststecker, mit integriertem Widerstand 100 mOhm, 3 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 1 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
FTP-2/1 SERVICE 0R1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen