Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069470 - FTP-2/A7
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069470
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069470
DESCSHORT
Description short
Fiche de contrôle
DESCLONG
Description long
Fiche de contrôle, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FTP-2/A7
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356946742
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
AAO663
GTIN
4046356946742
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche de contrôle
AAU734
Manufacturer product description
Fiche de contrôle, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
FTP-2/A7
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !