PHOENIX CONTACT 3069472
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Clamp (not overhead line, unspecified)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/90/3069472.prj},{NB=3069472},{MANUID=3069472},{AAO663=4046356946735},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=3069472},{DESCSHORT=Test plug},{DESCLONG=Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type E7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm², color: gray},{MANUTYPEDESC=FTP-2/E7},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/6b/65064_2000_int_04.png},{INTNO=4046356946735},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=18},{AAW338=Test plug}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3069472 - FTP-2/E7
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3069472
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069472
DESCSHORT
Short Description
Test plug
DESCLONG
Long Description
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type E7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm², color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FTP-2/E7
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356946735
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
18
AAO663
GTIN
4046356946735
AAW338
Manufacturer product designation
Test plug
AAU734
Manufacturer product description
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type E7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm², color: gray
AAO057
Product type
FTP-2/E7
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청