Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069475 - FTP-2/B14
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069475
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069475
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'essai
DESCLONG
Description long
Connecteur d'essai, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FTP-2/B14
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356907835
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
AAO663
GTIN
4046356907835
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'essai
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur d'essai, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
FTP-2/B14
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL