Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069499 - FBP-2/E7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069499
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069499
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blindstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ E7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBP-2/E7
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356899758
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4046356899758
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ E7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBP-2/E7
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL