Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069503 - FBP-2/B19
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069503
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069503
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blindstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ B19, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBP-2/B19
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356907903
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4046356907903
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ B19, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBP-2/B19
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen