Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3069816 - UTRE 6-2/15
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3069816
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069816
DESCSHORT
Description short
Connettore a innesto di prova
DESCLONG
Description long
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 30, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTRE 6-2/15
PREVIEW
La figura mostra la versione a 15 poli
INTNO
GTIN-Code
4046356962025
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
tensione dimensionata
400 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
30
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
154.900 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
61.800 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
100 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.5332 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
10 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356962025
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore a innesto di prova
AAU734
Manufacturer product description
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 30, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: grigio
AAO057
Product type
UTRE 6-2/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
PL