Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069840 - PTWE 6-2/17
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069840
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTWE 6-2/17
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356962179
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
34
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
172.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
81 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356962179
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTWE 6-2/17
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft