Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069883 - FBP-2/12
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069883
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069883
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blindstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 130,8 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBP-2/12
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356962452
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4046356962452
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 130,8 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBP-2/12
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen