Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069898 - PC-FTP-TRI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069898
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069898
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kodierprofil
DESCLONG
Langbeschreibung
Kodierprofil, für FTP-2 und FTPR-2 Prüfstecker und FBP-2 Blindstecker, Ausführung: Dreieck, Länge: 25,5 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PC-FTP-TRI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356963381
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO663
GTIN
4046356963381
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kodierprofil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kodierprofil, für FTP-2 und FTPR-2 Prüfstecker und FBP-2 Blindstecker, Ausführung: Dreieck, Länge: 25,5 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
PC-FTP-TRI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft