Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069994 - FBP-3/15 TR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069994
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofil
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofil, optional plombierbar, Länge: 154,9 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBP-3/15 TR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626398822
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4055626398822
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofil, optional plombierbar, Länge: 154,9 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBP-3/15 TR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft