Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3070383 - TS-USST 4/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3070383
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3070383
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennscheibe
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennscheibe, Länge: 12,4 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS-USST 4/10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356552035
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
12.400 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356552035
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennscheibe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennscheibe, Länge: 12,4 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TS-USST 4/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL