Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3071359 - UDB 2X25/16 GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3071359
MANUID
Product number of the Manufacturer
3071359
DESCSHORT
Description short
Module passerelle ligne principale
DESCLONG
Description long
Module passerelle ligne principale, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 25 mm², section : 1,5 mm² - 25 mm², Raccordement vissé, 2. Etage, section : 1,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UDB 2X25/16 GN
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
AAF726
rated current
101 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
3.260 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAC137
largeur de l'écartement
23 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
42 mm
BAA351
couleur
green
BAA018
longueur
46 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.050 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
10 mm^2
AAO663
GTIN
4046356736046
AAW338
Manufacturer product designation
Module passerelle ligne principale
AAU734
Manufacturer product description
Module passerelle ligne principale, Juxtaposable jusqu'à 3 borniers, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 25 mm², section : 1,5 mm² - 25 mm², Raccordement vissé, 2. Etage, section : 1,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
AAO057
Product type
UDB 2X25/16 GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356736046
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE