Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3072341 - EB 1/3/5-8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3072341
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3072341
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einlegebrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EB 1/3/5-8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626176031
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAC900
Rastermaß
16.400 mm
BAB888
Ausführung
Einlegebrücker
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626176031
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einlegebrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
EB 1/3/5-8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN