Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3072341 - EB 1/3/5-8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3072341
MANUID
Product number of the Manufacturer
3072341
DESCSHORT
Description short
Peigne de liaison
DESCLONG
Description long
Peigne de liaison, pas: 16,4 mm, brochage: 1,3,5, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EB 1/3/5-8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626176031
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
screwable
AAF040
poids net
0.005 kg
AAC900
dimensions de la trame
16.400 mm
BAB888
type
insert bridge
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
3
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4055626176031
AAW338
Manufacturer product designation
Peigne de liaison
AAU734
Manufacturer product description
Peigne de liaison, pas: 16,4 mm, brochage: 1,3,5, coloris: gris
AAO057
Product type
EB 1/3/5-8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN