Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3072818 - UT 6-T/SP RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3072818
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3072818
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UT 6-T/SP RD
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
53 mm
BAA351
Farbe
rot
BAA018
Länge
105.200 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.033 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626320656
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
UT 6-T/SP RD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626320656
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL