Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3073911 - D-UK 4/10 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3073911
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3073911
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Breite: 1,8 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UK 4/10 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356336666
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
schwarz
BAA020
Höhe
42.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
1.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356336666
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Breite: 1,8 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UK 4/10 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE