Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3075883 - RSC 6 E
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3075883
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3075883
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: dunkelgrau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSC 6 E
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356532846
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
61
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
17 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
48.600 mm
BAA351
Farbe
dunkelgrau
BAA018
Länge
80.800 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAO663
GTIN
4046356532846
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: dunkelgrau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RSC 6 E
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010