Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3075922 - RSC 6-F E
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3075922
MANUID
Product number of the Manufacturer
3075922
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 35 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris foncé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSC 6-F E
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356535885
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
AAF726
rated current
125 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
17 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
39.700 mm
BAA351
couleur
dark grey
BAA018
longueur
80.800 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
AAO663
GTIN
4046356535885
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 35 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris foncé
AAO057
Product type
RSC 6-F E
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010