Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3076038 - AB-UTI/3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3076038
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076038
DESCSHORT
Description short
Support isolant
DESCLONG
Description long
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, longueur: 93,5 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 93,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-UTI/3
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
0.005 kg
AAT080
Pole number
1
AAO663
GTIN
4046356644044
AAW338
Manufacturer product designation
Support isolant
AAU734
Manufacturer product description
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, longueur: 93,5 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 51,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu
AAO057
Product type
AB-UTI/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356644044
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE