Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3076038 - AB-UTI/3
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3076038
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076038
DESCSHORT
Description short
Blocchetto di supporto
DESCLONG
Description long
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, lunghezza: 93,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 93,5 mm, numero poli: 1, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-UTI/3
PREVIEW
Preview
AAF040
net weight
0.005 kg
AAT080
Pole number
1
AAO663
GTIN
4046356644044
AAW338
Manufacturer product designation
Blocchetto di supporto
AAU734
Manufacturer product description
Support bracket, Bracket for busbars, set every 20 cm, pitch: 200 mm, length: 93.5 mm, width: 2.2 mm, height: 51.2 mm, number of positions: 1, color: blue
AAO057
Product type
AB-UTI/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356644044
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE