Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3076042 - UTI 6-L/L
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3076042
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076042
DESCSHORT
Description short
Morsetto di installazione a più piani
DESCLONG
Description long
Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTI 6-L/L
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356817646
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
400 V
BAC469
colore base
Grey
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
38 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
8.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51.500 mm
BAA018
lunghezza
95 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.026264 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
10 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
2
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
No
BAD563
funzione N possibile (S/N)
No
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356817646
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di installazione a più piani
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
UTI 6-L/L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3076042
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL