Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3076043 - UTI 6-PE/L/LT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3076043
MANUID
Product number of the Manufacturer
3076043
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 38 A, Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTI 6-PE/L/LT
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC469
couleur primaire
Grey
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
38 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51.500 mm
BAA018
longueur
95 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.036 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
2
BAD399
avec séparation de Neutre
No
BAD563
Fonction N possible (O/N)
No
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356817653
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 38 A, Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
UTI 6-PE/L/LT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356817653
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL