Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
310 Series - Laser-Cut Steel USA Made Kingpinless Heavy Duty Caster
Bill of material
310PY10501S
PN
Part Number
310PY10501S
SER
Series
310 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
3 Zoll
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
95 Shore A
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
3000 lbs
TOE
Toe Guard
BR
Brake Type
H
Mount Height
11 1/2 Zoll
SL
Swivel Lead
2 1/4 Zoll
R
Swivel Radius
7.2500 Zoll
SLO
Swivel Lock
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen