Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
310 Series - Laser-Cut Steel USA Made Kingpinless Heavy Duty Caster
Nomenclature
310PY10501S
PN
Part Number
310PY10501S
SER
Series
310 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
3 Pouce
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Black Cast Iron Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
95 Shore A
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
3000 lbs
TOE
Toe Guard
BR
Brake Type
H
Mount Height
11 1/2 Pouce
SL
Swivel Lead
2 1/4 Pouce
R
Swivel Radius
7.2500 Pouce
SLO
Swivel Lock
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés