Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3100240 - TP-UDMTK 5-TWIN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3100240
MANUID
Product number of the Manufacturer
3100240
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 103 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 103 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TP-UDMTK 5-TWIN
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
86.3 mm
AAF040
poids net
0.011 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918092535
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 103 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
TP-UDMTK 5-TWIN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918092535
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE