Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3100266 - TP-UDMTK 5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3100266
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3100266
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennplatte, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 103 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TP-UDMTK 5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918092559
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
103 mm
AAF040
Nettogewicht
0.01196 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918092559
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 103 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TP-UDMTK 5
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3100266
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE