Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
31100-10 - Spanngelenke Aluminium mit Magnetfuß
Bill of material
31100-10-1225
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
B
width
50 mm
H
height
55 mm
H1
distance
mm
H2
distance
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
R
Radius
mm
HALTEKRAFT
F
N
GEW
Approx. weight
2.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662098
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models