Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
31102 - Soportes de medición magnéticos
Lista de materiales
31102-01
BEST
Referencia
31102-01
HGES
Altura total
287.0 mm
H
Altura de la columna
232 mm
DRMS
Diámetro de la columna
16 mm
FUSSL
Longitud del pie magnético
76 mm
FUSSB
Anchura del pie magnético
50 mm
FUSSH
Altura del pie magnético
55 mm
GE
Rosca de empalme
M 10 mm
HK
Fuerza de adherencia
900 N
GEW
Poids
2.1470 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269726
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD