Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
31120 - Magnetic stands
Bill of material
31120-01
BEST
Order No.
31120-01
H1
H1=Gesamthöhe
305 mm
SHL
Column height
250 mm
DRMS
Column diameter
16 mm
FUSSL
Magnet foot length
75 mm
FUSSB
Magnet foot width
50 mm
FUSSH
Magnet foot height
55 mm
ANGE
Connecting thread
M 10 mm
HK
adhesive force
900 N
GEW
Approx. weight
1.6200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269733
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models