Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3118119 - UK-SILED 24 STECKER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3118119
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3118119
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsstecker, Länge: 26,8 mm, Breite: 6,8 mm, Höhe: 23,9 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK-SILED 24 STECKER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918283292
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.800 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAO663
GTIN
4017918283292
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsstecker, Länge: 26,8 mm, Breite: 6,8 mm, Höhe: 23,9 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK-SILED 24 STECKER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen