Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
3161 - Hausanschluss-Eckventil ZAK/ZAK
Stückliste
5003230
IN
Artikelnummer
5003230
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweitte
1 1/2 Zoll
PN
Druckstufe
PN16
O
Abgang
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Gewicht
3.9 kg
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen