Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
3161 - Rohový ventil domovní přípojky ZAK
Kusovník
5003230
IN
Číslo položky
5003230
LOD
Úroveň LOD
DN
1 1/2 palec
PN
Hodnota tlaku
PN16
O
Výstup
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Hmotnost
3.9 kg
PL
Odkaz na produkt
Odkaz
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model