Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Opis
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
Lista materiałowa
5003230
IN
Item Number
5003230
LOD
LOD Level
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Cal
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Weight
3.9 kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD