Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
3161 - Vanne de branchement vertical ZAK/ZAK
Nomenclature
5003230
IN
numéro d'article
5003230
LOD
Niveau LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pouce
PN
Niveau de pression
PN16
O
Prise
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
poids
3.9 kg
PL
Lien produit
Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés