Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
3163 - Вентиль для врезки ZAK/ZAK, поворотный
Спецификация
5003233
IN
номер предмета
5003233
LOD
Уровень LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Дюйм
PN
Уровень давления
PN16
O
Выход
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Вес
4.53 kg
PL
Ссылка на продукт
Link