Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
3163 - Hausanschluss-Eckventil ZAK/ZAK, drehbar
Stückliste
5003233
IN
Artikelnummer
5003233
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweitte
1 1/2 Zoll
PN
Druckstufe
PN16
O
Abgang
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Gewicht
4.53 kg
PL
Produktlink
Link