Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
3163 - Rohový ventil domovní přípojky ZAK s ZAK hrdlem
Kusovník
5003233
IN
Číslo položky
5003233
LOD
Úroveň LOD
DN
1 1/2 palec
PN
Hodnota tlaku
PN16
O
Výstup
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Hmotnost
4.53 kg
PL
Odkaz na produkt
Odkaz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen