Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
3163 - Válvula de servicio ZAK/ZAK, giratorio
Lista de materiales
5003233
IN
número de artículo
5003233
LOD
Nivel LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pulgada
PN
Nivel de presión
PN16
O
Salida
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Peso
4.53 kg
PL
Enlace de producto
Link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD